定制
热管理解决方案


解决您的独特热管理问题


由于功率密度增加,应用内的热量持续增加,因此满足您日益增长的热管理需求变得越来越重要。尽管我们提供各类标准直流风扇半导体制冷片模块、以及散热器选件,旨在保证您的系统在峰值条件下运行,但是我们深知,每种设计都会面临一系列独特问题。因此,除了我们的标准热管理产品之外,我们还推出了一整套定制散热解决方案。从定制散热器、半导体制冷片和直流风扇到完全集成的产品,我们为您提供完美定制解决方案以契合您的设计。

CUI 定制散热解决方案的优势

全球资源 全球资源我们在欧洲、中东及非洲、亚太和美洲地区设有销售、工程和技术支持人员。
服务 服务我们成立了专门的服务团队,负责全面管理服务、工程和制造解决方案,快速响应您的要求。
产品从设计到上市所需时间 上市时间 - 我们通过一系列产品管理工具、快速周转原型和全面生产能力保证最短的开发时间,确保您的项目正常推进。
质量和可靠性 质量与可靠性我们采用符合 ISO 9001:2008 认证的流程,努力追求零缺陷和高可靠性。
灵活性 灵活性我们通过管理设计变更、安排调整和监测库存,优化技术和商业解决方案,响应您的需求。

定制散热器能力


除了我们的标准挤压和冲压成型散热器之外,通过广泛的定制散热器能力,我们可制造几乎任何外形和轮廓。

  • A) 多种生产方式
    • 挤压
    • 冲压
    • 锻造
    • 压铸
  • B) 材料范围
    • A380, 1050, 1070, 5052, 6063
    • 不锈钢、镀锌、预镀锡钢
    • 黄铜
  • C) 表面处理类型
    • 黑色、透明、彩色阳极氧化
    • 铬酸盐粉末涂层
    • 镀镍和镀锌
  • D) 冲孔选项
    • 孔安装
    • 攻丝
    • 折弯
    • 打孔装埋
    • 沉孔

定制半导体制冷片能力


我们的半导体制冷片模块配备多项定制选件,可在无强制气冷选项的情况下,确保您设计的热性能最大化。

  • A) 多种形状和尺寸
    • 方形型材最大 62 毫米
    • 矩形型材长度最长 89 毫米
    • 圆形型材直径最大 50 毫米
    • 型材有/无中心孔
  • B) 定制接线
    • 改良连接线长度
    • 定制连接器
  • C) 散热器
    • 通过热界面材料 (TIM) 将散热器添加到我们的半导体制冷片模块,以改善热性能

定制直流风扇能力


我们可根据您的强制气冷需求,为您的特定应用提供定制直流风扇解决方案。

  • A) 多项外部改良
  • B) 定制接线
    • 测速信号
    • 旋转检测器
    • PWM控制信号
    • 改良线长度和标准尺寸
    • 定制连接器

热管理集成


除了我们的个性化定制产品外,还可通过热界面材料 (TIM) 组合和安装 CUI 直流风扇、半导体制冷片模块及散热器,以使定制热解决方案更复杂。通过这种能力,我们可精确满足您的散热要求,不会影响任何性能。

告诉我们您的定制散热要求


Stay current with product and resource email's from CUI.

收集您的信息仅用于联系您。CUI不会与其他公司或个人分享您的信息。请阅读我们的隐私政策使用条款了解详情


 
Powered By OneLink