定制
电源


让我们携手合作完成您的设计


我们力争成为行业内协作能力最强的定制电源合作伙伴。凭借超过 1,500 种经过现场验证的定制设计,我们精心设计的解决方案涉及从标准产品改良到全定制电源设计等多个领域。从开发到系统认证,我们的工程团队将全程与您密切合作,确保产品顺利推出。

定制电源手册 定制电源手册

CUI 定制电源解决方案的优势

全球资源 全球资源我们在欧洲、中东及非洲、亚太区和美洲地区都有销售、工程和技术支持人员。
服务 服务我们成立了专门小组,负责全面管理服务、工程和制造解决方案,快速响应您的要求。
产品从设计到上市所需时间 产品的上市周期 我们通过多层次的设计方法将开发时间降至最低。我们对新一代技术、产品管理工具、内部原型和完全制作能力的不断开发确保我们能够使您的项目走上正轨。
质量和可靠性 质量与可靠性我们采用符合ISO 9001:2008 认证的流程,努力追求零缺陷和高可靠性。
灵活性 灵活性我们通过管理设计变更、安排调整和库存管理方案来优化技术和商业解决方案,响应您的需求。

普通定制


我们能够修改我们广泛的现成标准电源,以满足您的特定需求。常见的修改包括:

  • 定制电压
  • 扩大温度范围
  • 定制连接器
  • 定制标签
  • 修改电源线长度
  • 修改尺寸
  • 定制冷却

技术能力


我们的研发团队仍在不断扩大我们的功率技术储备,为您的下一代平台需求提供支持。

  • 1W至 12,000+W
  • 95%+ 效率
  • 高功率密度,超过35W/in3
  • 医疗标准UL/EN60601-1第三版
  • I2C/PMBusTM系统通信
  • N+1冗余与热插拔
  • 传导和液体冷却

告诉我们您的定制电源要求


Stay current with product and resource email's from CUI.

收集您的信息仅用于联系您。CUI不会与其他公司或个人分享您的信息。请阅读我们的隐私政策使用条款了解详情


有附属组织


 
Powered By OneLink