电源
适用于消费类电子产品

资源

娱乐设备电源

在全球范围内,越来越多的消费类电子产品走进个人的生活之中。技术延伸范围和技术广度均在逐步扩大。从智能手机和平板电脑,到游戏系统和遥控产品,这些电子产品与我们的日常生活以及通信和娱乐方式从未如此的密不可分。持续不断的技术创新影响了消费者的期望,从而催生了消费者对最新尖端消费类电子产品的需求。随着其他技术突破的不断涌现,电源在驱动人们使用和喜爱的设备及控制台方面将继续发挥至关重要的作用。

我们服务的应用

  • 机顶盒
  • 平板电脑
  • 移动设备
  • 音频/视频设备
  • 娱乐/游戏系统
  • 遥控产品

定制电源

我们致力于为客户提供协作式设计体验,从细微修改到完全定制的解决方案无所不包。

了解详情 


推荐的AC-DC电源


外部AC-DC电源

  • 5W ~ 150W
  • 壁式插座和桌面版包装
  • VI级能效标准和欧盟能效标准Tier 2
  • 空载功耗低于0.075W
  • 可选多叶片和USB连接器选项

了解详情 


开放式AC-DC电源

  • 30W ~ 300W
  • 效率高达94%
  • 行业标准占地空间
  • 空载功耗低至0.18W
  • UL/cUL、TUV、CE认证

了解详情 


推荐Dc-Dc转换器


低功率DC-DC转换器

  • 行业标准SIP、DIP和SMT包装
  • -40~105°C的工作温度范围
  • 防静电保护高达8kV
  • 轻负载和空载时效率高
  • 持续的短路保护

了解详情 


DC开关式稳压器

  • 500mA ~ 2A
  • 与TO-220封装LM78XX和LM79XX线性稳压器兼容的针脚
  • 高达97%的高效率
  • -40到+85°C温度范围
  • 无需散热片

了解详情 


 
Powered By OneLink