系统级封装(SIP) AC‑DC电源
紧凑型开放式和密封式模块


超紧凑型AC-DC电源

资源

超紧凑型AC-DC电源

提供密封式和开放式框架封装,CUI的PBK和PBO系列是一系列超紧凑型系统级封装(SIP) AC-DC电源,其设计目的是最大化板载AC-DC功率转换所需的空间。1 W、3 W和5 W型号可提供垂直和直角版本,能效高达80%,具有-40至+85°C的广泛工作温度范围,适用于严苛环境。这些超紧凑型号提供可靠且经济实惠的低功率解决方案,非常适合一系列工业、物联网(IoT)和电信应用。

亮点

  1. 垂直和直角版本
  2. 密封式和开放式框架型号
  3. -40至+85°C宽泛的工作温度范围
  4. 效率高达79%
  5. 过流和短路保护

索取
样品

产品表

 
Powered By OneLink