Novum®数字DC-DC POL模块

电源 DC-DC转换器

在CUI的Novum®产品系列中,数字DC-DC负载点(POL)模块系列具有高达95%的效率以及 12、25、50和90 A的额定输出。兼容PMBus™的数字接口可为负载点模块提供许多电源管理功能,包括电压排序、电压裕度和电压跟踪。数字POL模块还提供出色的瞬态响应、自动补偿/无补偿设计以及电流360 A时最多4个模块的有源均流。Novum数字DC-DC POL模块系列对于DIP、SIP和SMT封装类型具有水平和垂直取向,非常适合各种电信、数据通讯、广播和无线应用。


NDM2Z 系列

12~50A Novum 数字POL DC-DC转换器模块,带有自动补偿


NDM3Z-90 系列

90A Novum数字POL DC-DC转换器模块,带有补偿免费设计

 
Powered By OneLink