DC-DC转换器

功率范围为1W至700W的DC-DC转换器

我们DC-DC转换器产品线注重品质和专业知识,可为您提供各种封装配置、输入输出电压选项、防护及特殊功能。我们从事DC-DC转换器产品线开发多年,拥有丰富经验,从经济实惠的低功耗解决方案到坚固可靠的功率模块,我们熟知客户的各种需求。我们不断追求更小、更高效的设计,可以为您提供最新的DC-DC产品,满足您当前和未来的设计需求。

DC-DC转换器常见问题解答

1.  稳压和非稳压电源有何区别?


在输入电压和负载电流变化时,使用稳压输出电源的输出电压要比使用非稳压输出电源的输出电压保持得更加稳定。了解详情。

2.  DC-DC转换器上1:1、2:1、4:1、8:1和12:1的输入范围是什么意思?


DC-DC转换器不具有AC-DC电源通常具有的标准输入电压(120 V〜240 V),所以大家都希望能够简洁地表示这种转换器的输入电压能力。这些比率(1:1、2:1等)是转换器满足数据表规格的最小和最大输入电压之比。

3.  DC-DC转换器可以将正电压转换为负电压吗?


是的,CUI的一些非隔离式和所有隔离式转换器都能够以正输入电压产生负输出电压。非隔离式转换器数据表中的应用说明会指出转换器是否能够产生负输出电压。所有隔离式转换器的正输出都可以接地,之后将在负输出产生负电压。
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink