隔离式DIN导轨DC-DC转换器

电源 DC-DC转换器 隔离式


PYB10-DIN 系列

10 W,4:1输入范围,单/双稳压输出,DIN导轨 ,1500Vdc隔离,DC-DC转换器


PYB15-DIN 系列

15 W,4:1输入范围,单/双稳压输出,DIN导轨 ,1500Vdc隔离,DC-DC转换器


PYB20-DIN 系列

20 W,4:1输入范围,单/双稳压输出,DIN导轨 ,1500Vdc隔离,DC-DC转换器


VHK50W-DIN 系列

50 W,4:1输入范围,单稳压输出,DIN导轨 ,1500Vdc隔离,DC-DC转换器


VHK75W-DIN 系列

75 W,4:1输入范围,单稳压输出,DIN导轨 ,1500Vdc隔离,DC-DC转换器


VHK100W-DIN 系列

100 W,4:1输入范围,单稳压输出,DIN导轨 ,1500Vdc隔离,DC-DC转换器


VHK150W-DIN 系列

150 W,4:1输入范围,单稳压输出,DIN导轨 ,1500Vdc隔离,DC-DC转换器


VHK200W-DIN 系列

200 W,4:1输入范围,单稳压输出,DIN导轨 ,1500Vdc隔离,DC-DC转换器


VFK400W-DIN 系列

400 W,4:1输入范围,单稳压输出,DIN导轨 ,1500Vdc隔离,DC-DC转换器


VFK600-DIN 系列

600 W,2:1输入范围,单稳压输出,DIN导轨 ,负载分担,1500Vdc隔离,DC-DC转换器

 
Powered By OneLink