隔离式底架安装DC-DC转换器

电源 DC-DC转换器 隔离式


PYB10-T系列

10 W,4:1输入范围,单/双稳压输出,底架安装,1500Vdc隔离,DC-DC转换器


PYB10-U系列

10 W,4:1输入范围,单/双稳压输出,底架安装,1500Vdc隔离,DC-DC转换器


PYB15-T系列

15 W,4:1输入范围,单/双稳压输出,1500Vdc隔离,DC-DC转换器


PYB15-U系列

15 W,4:1输入范围,单/双稳压输出,底架安装,1500Vdc隔离,DC-DC转换器


PYB20-T系列

20 W,4:1输入范围,单/双稳压输出,底架安装,1500Vdc隔离,DC-DC转换器


PYB20-U系列

20 W,4:1输入范围,单/双稳压输出,底架安装,1500Vdc隔离,DC-DC转换器


PQA30-T系列

30 W,2:1输入范围,单稳压输出,底架安装,1500Vdc隔离,DC-DC转换器


PYB30-U系列

30 W,4:1输入范围,单路/双路/三路稳压输出,底架安装,1500Vdc隔离,DC-DC转换器


PQA50-T系列

50 W,2:1输入范围,单稳压输出,底架安装,1500Vdc隔离,DC-DC转换器


VHK50W系列

50 W,4:1输入范围,单稳压输出,底架安装,1500Vdc隔离,DC-DC转换器


VHK75W系列

75 W,4:1输入范围,单稳压输出,底架安装,1500Vdc隔离,DC-DC转换器


VHK100W系列

100 W,4:1输入范围,单稳压输出,底架安装,1500Vdc隔离,DC-DC转换器


VHK150W系列

150 W,4:1输入范围,单稳压输出,底架安装,1500Vdc隔离,DC-DC转换器


VHK200W系列

200 W,4:1输入范围,单稳压输出,底架安装,1500Vdc隔离,DC-DC转换器


VFK400W系列

400 W,4:1输入范围,单稳压输出,底架安装,1500Vdc隔离,DC-DC转换器


VFK600系列

600 W,2:1输入范围,单稳压输出,底架安装,负载分担,1500Vdc隔离,DC-DC转换器

 
Powered By OneLink