3 W隔离式板上安装DC-DC转换器

电源 DC-DC转换器 隔离式 板上安装


PQB3-D 系列

3 W,2:1输入范围,单/双稳压输出,24针DIP,1500Vdc隔离式DC-DC转换器


PQM3-M 系列

3 W,2:1输入范围,单稳压输出,16针SMT,1500Vdc隔离式DC-DC转换器


PQMC3-S 系列

3 W,2:1输入范围,单/双稳压输出,8针SIP,1500Vdc隔离式DC-DC转换器


PRMC3-S 系列

3 W,2:1输入范围,单/双稳压输出,8针SIP,3000Vdc隔离,DC-DC转换器


PUZ3-D 系列

3 W,2:1输入范围,单/双稳压输出,24针DIP,1500Vdc隔离式DC-DC转换器


PVB3-D 系列

3 W,2:1输入范围,单/双稳压输出,24针DIP,3000Vdc隔离式DC-DC转换器


VAWQ3 系列

3 W,4:1输入范围,单/双稳压输出,24针DIP,500/1500/3000Vdc隔离,DC-DC转换器


PQME3 系列

3 W,4:1输入范围,单稳压输出,14针SMT,1500Vdc隔离,DC-DC转换器

 
Powered By OneLink