CUI的IGBT和SiC驱动器DC-DC转换器具有1 W到3 W的功率范围。这些DC-DC转换器采用双隔离输出,电压为9到20 Vdc,符合UL/cUL安全标准,具有-40到+105°C的更大温度范围,整体采用紧凑的单列直插封装类型(SIP)。我们的IGBT和SiC驱动器DC-DC转换器具有连续短路保护功能,非常适合各种风力发电、制造和太阳能电池板应用,在这些应用中,SiC越来越多地用于缩小外形尺寸和提高效率。
共计 3 个搜索结果
使用参数搜索通过附加条件进行过滤