AC-DC电源

AC-DC电源是将电网输出的交流电转换成为大多数电子设备供电所需的直流电的电源。从运输和工业市场到消费和物联网应用,AC-DC电源是维持世界运转的系统中不可或缺的组件。CUI已着手简化电源使用方法,并为OEM、设计工程师和软件工程师提供针对其系统的解决方案。我们随时为您提供您需要的电源。

外接AC-DC产品大图

CUI的AC-DC电源产品组合


作为电源行业的领先企业,我们认识到电源在设计中的作用越来越重要。我们开发了品种全面的AC-DC电源产品组合,同时提供外接和内置配置型号,为您解决各类电源难题。我们的开关电源设计具有多种功能,可解决大多数主要市场的应用需求。我们也深知,能效在设计决策过程中起着至关重要的作用,所以我们已着手在整个AC-DC电源系列中推动能效计划。我们决不违背品质和服务承诺,请相信我们能够为您的新设计提供可靠电源。

内置AC-DC产品浮动图

选择AC-DC电源


为了帮助您选择适合您设计的AC-DC电源模块,我们开发了一种高级参数搜索工具。通过参数搜索,您可以根据以下规格筛选我们的AC-DC产品组合:封装类型、安装样式、占地尺寸、功率范围等等。在搜索期间,您还可以共享或下载结果,以及查看数据表和检查库存。

CUI电源的优势


全球资源
全球资源 我们在欧洲、中东及非洲、亚太区和美洲地区都有销售、工程和技术支持人员。
服务
服务 我们成立了专门小组,负责全面管理服务、工程和制造解决方案,快速响应您的要求。
产品从设计到上市所需时间
产品的上市周期 我们通过多层次的设计方法将开发时间降至最低。我们对新一代技术、产品管理工具和完全制作能力的不断开发确保我们能够使您的项目走上正轨。
质量和可靠性
质量与可靠性 我们采用符合ISO 9001:2015 认证的流程,努力追求零缺陷和高可靠性。
灵活性
灵活性 我们通过管理设计变更、安排调整和监测库存,优化技术和商业解决方案,响应您的需求。
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink