前端AC-DC电源

电源 AC-DC电源

CUI的前端AC-DC电源系列范围为600到3000 W,具有高效率、冗余(N+1)运行以及用于监控和控制的I2C或PMBus™通信。我们的单路输出、底架安装式电源还提供功率因数校正、DROOP均流、远程开/关控制以及用于热插拔功能的盲插连接。我们的前端电源能够为多达四台3000 W设备供电,提供12 kW的输出功率,非常适合任务关键型电信、服务器和网络应用。


PSE-600系列

600 W,单路输出,PFC,1U前端,热插拔,AC-DC电源


PSE-800系列

800 W,单路输出,PFC,1U前端,热插拔,AC-DC电源


PSE-850系列

850 W,单路输出,PFC,1U前端,热插拔,AC-DC电源


PSE-1000系列

1000 W,单路输出,PFC,1U前端,热插拔,AC-DC电源


PSA-1100系列

1100 W,单路输出,PFC,1U前端,热插拔,AC-DC电源


PSD-1100系列

1100 W,单路输出,PFC,1U前端,热插拔,DC-DC电源


PSE-1200系列

1200 W,单路输出,PFC,1U前端,热插拔,AC-DC电源


PSE-1800系列

1800 W,单路输出,PFC,1U前端,热插拔,AC-DC电源


PFR-2100系列

2050 W,单路输出,PFC,前端,热插拔,AC-DC电源


PSE-3000-48系列

3000 W,单路输出,PFC,1U前端,热插拔,AC-DC电源


PSE-3000-54系列

3000 W,单路输出,PFC,1U前端,热插拔,AC-DC电源

 
Powered By OneLink