多叶片壁插式外置AC-DC电源

电源 AC-DC电源 外部 壁插式


SMI5-USB 系列

5 W,能源部VI级能效标准和欧盟第2阶段能效标准,USB输入,可互换输入叶片,壁式插头适配器,AC-DC 电源


SMI6 系列

6 W,能源部VI级能效标准和欧盟第2阶段能效标准,可互换输入叶片,壁式插头适配器,AC-DC 电源


SMI10-USB 系列

10 W,能源部VI级能效标准和欧盟第2阶段能效标准,USB输入,可互换输入叶片,壁式插头适配器,AC-DC 电源


EMMA 15W 系列

15 W,医疗,V级能效,可互换输入叶片,壁式插头适配器,AC-DC 电源


SMI18 系列

18 W,能源部VI级能效标准和欧盟第2阶段能效标准,可互换输入叶片,壁式插头适配器,AC-DC 电源


SMI24 系列

24 W,能源部VI级能效标准和欧盟第2阶段能效标准,可互换输入叶片,壁式插头适配器,AC-DC 电源


EMMA 30W 系列

30 W,医疗,V级能效,可互换输入叶片,壁式插头适配器,AC-DC 电源


SMI36 系列

36 W,能源部VI级能效标准和欧盟第2阶段能效标准,可互换输入叶片,壁式插头适配器,AC-DC 电源

 
Powered By OneLink