外接AC-DC电源

3至300 W桌面式和壁插式电源适配器

CUI的外接AC-DC电源系列提供各种壁插式桌面式适配器配置。我们提供从低功耗固定叶片和可互换叶片壁式插座到高功耗桌面适配器的各类型号,满足您的外接电源需求。我们提供了一系列定制选项,包括添加徽标、选择外壳颜色,以及更改直流电缆长度和插头选项。我们的外接电源经过一整套安全认证并且具有高能效,旨在让您的产品在运行时保持巅峰性能,同时遵守世界各地的能效法规

外接AC-DC常见问题解答

1. 壁装式电源的引脚数量由什么决定?


大多数壁装式外部电源仅设计有2根输入导线(电源线和中性线),以便电源可以沿任一方向插入壁装插座或配电板插座中。由于输入端没有交流安全接地,这些电源的直流输出电压会相对于接地发生浮动。

2.  为什么有些桌面电源有2根导线,有些却有3根?


2芯电源线只有连接电源线和中性线的导线,而3芯电源线还增加了连接交流安全接地的导线。由于电源不含接地,因此配备2芯线的电源输出电压将相对于接地发生浮动。按照惯例,配备3芯电源线的桌面电源的输出会将负输出电压端子接地。

3.  为什么外部电源上的直流输出电缆的长度受限?


直流输出电缆延长会导致负载稳压变差和功率转换效率降低。用户应用通常需要最低负载稳压值,而国际标准则设置了外部电源的最低功率转换效率水平。有时可以使用导线较粗的直流输出电缆,以支持更长的直流输出电源线。
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink