板上安装AC-DC电源

电源 AC-DC电源

CUI的板上安装式AC-DC电源范围为1到100 W,提供包封和开放框架封装两种形式。这些紧凑的PCB电源具有通用的输入电压范围以及3.3、5、9、12、15、24和48 Vdc的输出电压。提供过流、过压、过热和短路保护,具体取决于型号以及安全认证。板上安装式AC-DC转换器的工作温度为-40至+85°C,非常适合各种消费者电子器件、家用电器、办公设备以及工业控制应用。


PBK-1系列

1 W,单路输出,封装,印刷电路板安装,AC-DC电源


PBK-1-B系列

1 W,单路输出,封装,印刷电路板安装,AC-DC电源


VSK-S1系列

1 W,单路输出,封装,印刷电路板安装,AC-DC电源


VSK-S2系列

2 W,单路输出,封装,印刷电路板安装,AC-DC电源


PBK-3系列

3 W,单路输出,封装,印刷电路板安装,AC-DC电源


PBK-3-B系列

3 W,单路输出,封装,印刷电路板安装,AC-DC电源


PBO-3系列

3 W,单路输出,开放式,印刷电路板安装,AC-DC电源


PBO-3-B系列

3 W,单路输出,开放式,印刷电路板安装,AC-DC电源


VSK-S3系列

3 W,单路输出,封装,印刷电路板安装,AC-DC电源


PBK-5系列

5 W,单路输出,封装印刷电路板安装,AC-DC电源


PBK-5-B系列

5 W,单路输出,封装印刷电路板安装,AC-DC电源


PBO-5系列

5 W,单路输出,开放式,印刷电路板安装,AC-DC电源


PSK-6B系列

6 W,单路输出,封装,板上安装,AC-DC电源


VOF-6B系列

6 W,单路输出,开放式,板上安装,AC-DC电源


PSK-10B系列

10 W,单路输出,封装,板上安装,AC-DC电源


VOF-10B系列

10 W,单路输出,开放式,板上安装,AC-DC电源


PSK-15B系列

15 W,单路输出,封装,板上安装,AC-DC电源


VOF-15B系列

15 W,单路输出,开放式,板上安装,AC-DC电源


PSK-20B系列

20 W,单路输出,封装,板上安装,AC-DC电源


VMS-20系列

20 W,单路输出,医疗,开放式,印刷电路板安装,AC-DC电源


VOF-20B系列

20 W,单路输出,开放式,板上安装,AC-DC电源


VSK-S25系列

25 W,单路输出,封装,印刷电路板安装,AC-DC电源


VBM-100系列

100 W,单路输出,基板冷却式,PFC,封装,印刷电路板安装,AC-DC电源

 
Powered By OneLink