增量编码器

运动 旋转编码器

CUI的增量编码器产品线基于电容、机械和光学技术设计而成,具有各种套件类型,包括模块化面板式轴式空心轴式。我们的增量编码器产品线直径小到5 mm,轴长为2.5 mm至30 mm,且轴孔直径为1.5 mm至12 mm。分辨率范围介于10 PPR直至80,000 PPR之间,并且包含2位正交、CMOS电压、线路驱动器、集电极开路、正弦波和电压输出型号。我们的增量编码器具有-40到+105°C的工作范围,以及轴向、横向、径向和纵向型号,非常适合工业自动化、医疗器械、测试和测量、机器人及其他应用。在我们的增量编码器产品组合中,最为突出的是我们的电容式AMT模块化编码器系列。该系列具有无与伦比的灵活性和耐用性。

 
Powered By OneLink