Peltier器件

元器件 热管理

由于其精确的温度控制,CUI的Peltier设备系列非常适合高密度、高功率的医疗和工业应用以及不适合强制风冷的冷藏和密封环境。热电模块的尺寸范围为10 mm至70 mm,厚度仅为3 mm。电流额定值范围为0.8至15 A,温度增量为72至105°C。与传统热电冷却器相比,多种采用arcTEC™结构的高性能Peltier模块可提供更高的可靠性和性能,以及更长的使用寿命。还提供一款Peltier冷却单元,采用更好的密封结构,不仅防水,还可吸收热应力。


CP08-M 系列

0.8A Peltier (TEC)模块


CP20 系列

2.0A Peltier (TEC)模块


CP20H 系列

2.0 高性能 Peltier (TEC) 模块


CP28-2 系列

2.8 A双级Peltier (TEC)模块


CP30 系列

3.0A Peltier (TEC)模块


CP30H 系列

3.0 高性能 Peltier (TEC) 模块


CP35 系列

3.5A Peltier (TEC)模块


CP39H 系列

3.9 高性能 Peltier (TEC) 模块


CP40 系列

4.0A Peltier (TEC)模块


CP50 系列

5.0A Peltier (TEC)模块


CP60 系列

6.0A Peltier (TEC)模块


CP60H 系列

6.0 高性能 Peltier (TEC) 模块


CP70 系列

7.0A Peltier (TEC)模块


CP85 系列

8.5A Peltier (TEC)模块


CP85H 系列

8.5 高性能 Peltier (TEC) 模块


CP85-2 系列

8.5 A双级Peltier (TEC)模块


CP125 系列

12.5A Peltier (TEC)模块


CP130 系列

13.0A Peltier (TEC)模块


CP150 系列

15.0A Peltier (TEC)模块


CPM-2F

Peltier冷却单元

 
Powered By OneLink