散热片


通过冲压成型和挤压成型工艺为您的应用改善散热效果

无论对于低功耗还是高功耗板级设计,我们的冲压成型和挤压成型散热器都是改善散热效果的理想解决方案。我们的铝散热器兼容TO-218、TO-220、TO-252和TO-263晶体管套件类型且具有各种标准形状和尺寸,可方便地在四种条件下测量热阻,从而能够更加轻松地为您的自然对流和强制风冷系统选择最优的挤压成型或冲压成型散热器。

散热片

挤压成型散热器

请查看我们的挤压成型铝散热器产品线,它们具有复杂的翅片结构和更大的表面积,可在更高功率的应用中加强散热。

了解详情 


冲压成型散热片

我们的冲压成型铝散热器是适合空间有限的应用的高性价比散热解决方案,是低功耗PCB散热的理想选择。

了解详情 

特色产品


HSS-B20-01 系列

冲压成型散热片,TO-220,铝制,PCB

了解详情 


HSS-B20-NPX-01 系列

冲压成型散热片,TO-220,铝制,PCB

了解详情 


HSE-18X 系列

挤压成型散热器,TO-218,铝制,PCB

了解详情 

 
Powered By OneLink