轴流式风扇

元器件 热管理 DC风扇

CUI的直流轴流式风扇系列采用双滚珠轴承或omniCOOL™系统构造以实现最大可靠性,标配自动重启保护。框架尺寸范围从40到120 mm,气流范围从40 mm系列的10 CFM至120 mm系列的超过200 CFM。直流冷却风扇的额定电压为5、12、24和48 Vdc,还提供用于转速计信号、旋转检测器和PWM控制信号的选件,具体取决于型号。得益于多样的框架尺寸,CUI的直流轴流式风扇系列是IT和电信设备、医疗设备和工业应用的理想热管理解决方案。


CFM-40 系列

40 mm x 40 mm直流轴流式风扇,球轴承


CFM-40V 系列

40 mm x 40 mm直流轴流式风扇,omniCOOL™轴承


CFM-50 系列

50 mm x 50 mm直流轴流式风扇,球轴承


CFM-50V 系列

50 mm x 50 mm直流轴流式风扇,omniCOOL™轴承


CFM-60 系列

60 mm x 60 mm直流轴流式风扇,球轴承


CFM-60V 系列

60 mm x 60 mm直流轴流式风扇,omniCOOL™轴承


CFM-70 系列

70 mm x 70 mm直流轴流式风扇,球轴承


CFM-70V 系列

70 mm x 70 mm直流轴流式风扇,omniCOOL™轴承


CFM-80 系列

80 mm x 80 mm直流轴流式风扇,球轴承


CFM-80V 系列

80 mm x 80 mm直流轴流式风扇,omniCOOL™轴承


CFM-92 系列

92 mm x 92 mm直流轴流式风扇,球轴承


CFM-92V 系列

92 mm x 92 mm直流轴流式风扇,omniCOOL™轴承


CFM-120 系列

120 mm x 120 mm直流轴流式风扇,球轴承


CFM-120V 系列

120 mm x 120 mm直流轴流式风扇,omniCOOL™轴承

 
Powered By OneLink