DC风扇

元器件 热管理

CUI的高性能直流风扇系列采用双滚珠轴承构造以实现最大可靠性,标配自动重启保护。框架尺寸范围从40到120 mm,气流范围从40 mm系列的10 CFM至120 mm系列的超过200 CFM。直流冷却风扇的额定电压为5、12、24和48 Vdc,还提供用于转速计信号、旋转检测器和PWM控制信号的选件,具体取决于型号。得益于多样的框架尺寸和出色的气流,CUI的直流轴流式风扇系列是IT和电信设备、医疗设备和工业应用的理想热管理解决方案。


CFM-40系列

40 mm x 40 mm 轴向直流冷却风扇


CFM-50系列

50 mm x 50 mm 轴向直流冷却风扇


CFM-60系列

60 mm x 60 mm 轴向直流冷却风扇


CFM-70系列

70 mm x 70 mm 轴向直流冷却风扇


CFM-80系列

80 mm x 80 mm 轴向直流冷却风扇


CFM-92系列

92 mm x 92 mm 轴向直流冷却风扇


CFM-120系列

120 mm x 120 mm 轴向直流冷却风扇

 
Powered By OneLink