热管理


风扇和Peltier冷却解决方案

我们的热管理产品系列包括各种直流风扇和Peltier热电冷却设备,可帮助解决现今板级电子应用不断增加的热管理挑战。

热管理

DC风扇

我们的直流风扇系列可为您提供符合各种要求的冷却解决方案,尺寸从40mm到120mm不等,输出高达200CFM。

了解详情 


Peltier器件

我们的Peltier器件系列种类丰富,利用珀耳帖效应将器件中的热量通过电流传递出去,尺寸从10mm至70mm不等,最大电流额定值高达15A。

了解详情 

特色产品


CFM-40系列

40 mm x 40 mm直流风扇

了解详情 


CPM-2F

Peltier冷却单元

了解详情 


CP150系列

15.0A Peltier (TEC)模块

了解详情 

 
Powered By OneLink