扬声器


多种选择,实现最大灵活性

为应对移动设备小型化的趋势,我们将设计重点放在了紧凑的低型面扬声器上。我们的扬声器系列品种丰富,直径小到10mm,深度小到2mm。

扬声器

微型(10 mm~40 mm)

为应对移动设备小型化的趋势,我们开发了种类丰富的紧凑型低型面扬声器系列。该系列产品的直径小到10 mm,深度小到2 mm。

了解详情 


标准(41 mm~205 mm)

这些扬声器世界中的“主要设备”专为需要高功率输出和可靠性能的应用领域而设计。

了解详情 


封闭式

我们的封闭式印刷电路板安装扬声器系列可在紧凑型安装盒中提供最高的声压级(SPL)和音质。

了解详情 

特色产品


CDS-13138-SMT

13 mm,方框,0.7 W,8Ohm,钐钴磁铁,麦拉盆

了解详情 


CDM-10008

10 mm,圆框,0.3 W,8Ohm,钕磁铁,麦拉盆,低型面扬声器

了解详情 


CVS-1508

15 mm,圆框,0.3 W,8Ohm,钕磁铁,麦拉盆,低型面扬声器

了解详情 

 
Powered By OneLink