轴式增量编码器

元器件 编码器 增量


MES3系列

5 mm,64~1024PPR,方波,增量,光学轴角编码器


MES6系列

7.5 mm,100~360PPR,方波,增量,光学轴角编码器


MES9系列

13 mm,100~1000PPR,方波,增量,光学轴角编码器


MES9-1000PST系列

13 mm,2000~16000PPR,方波,增量,光学轴角编码器


MES9-PS

13 mm,1000PPR,正弦波,增量,光学轴角编码器


SES10系列

13 mm,100~300PPR,正弦波,增量,光学轴角编码器


MES12系列

20 mm,100~2048PPR,方波,增量,光学轴角编码器


MES12-2000PST系列

20 mm,4000~32000PPR,方波,增量,光学轴角编码器


MES12-PS系列

20 mm,200~2000PPR,正弦波,增量,光学轴角编码器


MES17系列

20 mm,100~500PPR,方波,增量,光学轴角编码器


SES17系列

20 mm,100~360PPR,正弦波,增量,光学轴角编码器


MES20系列

32 mm,40~3600PPR,方波,增量,光学轴角编码器


MES20-2500PST系列

32 mm,5000~40000PPR,方波,增量,光学轴角编码器


MES20-PS系列

32 mm,1000~2500PPR,正弦波,增量,光学轴角编码器


MES30系列

44 mm,40~9000PPR,方波,增量,光学轴角编码器


MES30-4500PST系列

44 mm,9000~72000PPR,方波,增量,光学轴角编码器


MES30-PS系列

44 mm,600~9000PPR,正弦波,增量,光学轴角编码器


MES40-5000PST系列

56 mm,40000~80000PPR,方波,增量,光学轴角编码器


MES40-PS系列

56 mm,2000~10000PPR,正弦波,增量,光学轴角编码器


REH30R系列

滚轮编码器,200~2000PPR

 
Powered By OneLink