光学面板式增量编码器

元器件 编码器 增量 面板


C14系列

15 mm,16~32PPR,金属轴,按钮开关,套筒轴承,面板安装光学编码器


EC202A系列

22 mm,25~128PPR,金属轴,套筒轴承,面板安装光学编码器


EC202B020A

22 mm,20PPR,金属轴,套筒轴承,面板安装光学编码器


EC202C系列

22 mm,25~128PPR,金属轴,球轴承,面板安装光学编码器


EC202E020B

22 mm,20PPR,金属轴,套筒轴承,按钮开关,面板安装光学编码器


EC202V系列

22 mm,50~100PPR,金属轴,球轴承,面板安装光学编码器


EC204A020A

20 mm,20PPR,金属轴,套筒轴承,面板安装光学编码器


EC204B系列

20 mm,20PPR,金属轴,套筒轴承,棘爪,面板安装光学编码器


EC206 A或B系列

20 mm,25PPR,金属轴,套筒轴承,棘爪,面板安装光学编码器


EC206 E或F系列

20 mm,25PPR,金属轴,套筒轴承,按钮开关,单或双同心轴,面板安装光学编码器


EC208 A或B系列

20 mm,25PPR,3.3直流电压输入,金属轴,套筒轴承,棘爪,面板安装光学编码器


EC208 E或F系列

20 mm,25PPR,3.3直流电压输入,金属轴,套筒轴承,按钮开关,单或双同心轴,面板安装光学编码器


EC251 A或B系列

25 mm,50PPR,金属轴,套筒轴承,棘爪,面板安装光学编码器


EC251 E或F系列

25 mm,50PPR,金属轴,套筒轴承,按钮开关,单或双同心轴,面板安装光学编码器


EC252 A或B系列

25 mm,50PPR,3.3直流电压输入,金属轴,套筒轴承,棘爪,面板安装光学编码器


EC252 E或F系列

25 mm,50PPR,3.3直流电压输入,金属轴,套筒轴承,按钮开关,单或双同心轴,面板安装光学编码器


RE19系列

19 mm,25 ~ 50PPR,金属轴,套筒轴承,面板安装光学编码器


RE20系列

20 mm,20 ~ 25PPR,绝缘轴,套筒轴承,面板安装光学编码器


RE21系列

18 mm,25PPR,绝缘轴,套筒轴承,按钮开关,面板安装光学编码器


RE23系列

18 mm,16 ~ 25PPR,金属轴,套筒轴承,按钮开关,面板安装光学编码器


RE24系列

19 mm,16 ~ 25PPR,金属轴,套筒轴承,面板安装光学编码器


RE25系列

18 mm,16 ~ 25PPR,金属轴,套筒轴承,面板安装光学编码器

 
Powered By OneLink