编码器


具有革命性的编码器技术

我们的旋转编码器系列包括模块化、一体化和面板安装配置,具备增量和绝对值输出。该系列产品的亮点在于采用了我们基于电容技术的突破性AMT模块化编码器,让模块化编码器亦能实现极高的灵活性和耐用性。

编码器

增量

我们的增量型编码器系列属于业内少数最紧凑的编码器产品,其直径小到5 mm,分辨率高达80,000PPR。

了解详情 


绝对值

绝对值编码器在拔除电源的情况下亦可保留位置信息,非常适用于需要绝对位置的机器人、精密自动化和组装应用。

了解详情 


换相

这些高精度编码器可生成标准的U/V/W换向信号,专为向无刷直流(BLDC)电动机引导电流而设计。

了解详情 

精选系列


C14 系列

15 mm,16~32PPR,金属轴,按钮开关,套筒轴承,面板安装光学编码器

了解详情 


AMT20系列

28 mm,12Bit,绝对值,电容式模块化编码器

了解详情 


AMT11系列

28 mm,48~4096PPR,增量,电容式模块化编码器

了解详情 

 
Powered By OneLink