USB连接器

元器件 连接器

CUI纳入 ABMicro ABMicro BMini ABMini B USB连接器型号的USB标准2.0和3.0连接器产品线非常适合消费类和便携式电子设备中的各类输入/输出应用。我们的USB连接器产品线提供横向或纵向插座或插头型号,具有多种安装类型,其中包括表面安装、接线安装、中部安装SMT和通孔安装,几乎能够植入任何设计之中。所有型号均具有30 Vac的电压额定值、1或1.8 A的电流额定值,以及黑色、蓝色和白色的彩色绝缘体选项。这类USB连接器还具有-25至+85°C的工作温度范围,以及高达10,000次插接的可靠性。

 
Powered By OneLink