DIN连接器

元器件 连接器

CUI的一系列DIN连接器都提供环形迷你标准环形型式,拥有各种不同的插座和插头配置。可选横向和纵向,以及从3到13的各类触头选项。CUI的许多DIN连接器都能提供屏蔽,用于降低噪音。所有型号均带有100 Vac的电压额定值和0.3、1或2 A的电流额定值。我们的DIN连接器产品线凭借接线、面板安装、表面安装和通孔等多种安装方式,成为众多消费类电子产品、家用和办公设备,以及便携式设备应用的理想之选。

 
Powered By OneLink