1.0 mm中心引脚DC电源插座

元器件 连接器 DC电源 插座


PJ-013C

1.0 mm中心引脚,3.5A,直角,通孔,弯针,Dc电源插座连接器


PJ-075CH-SMT

1 mm中心引脚,3.5A,直角,表面安装(SMT),屏蔽,Dc电源插座连接器


PJ-014C

1.0 mm中心引脚,2.5A,直角,通孔,Dc电源插座连接器


PJ-014CH-SMT

1.0 mm中心引脚,3.5A,直角,表面安装(SMT),Dc电源插座连接器


PJ-017C

1.0 mm中心引脚,2.0A,直角,通孔,弯针,Dc电源插座连接器


PJ-017CH

1.0 mm中心引脚,3.5A,直角,通孔,弯针,Dc电源插座连接器


PJ-030CH-SMT

1.0 mm中心引脚,3.5A,直角,表面安装(SMT),屏蔽,Dc电源插座连接器


PJ-029C

1.0 mm中心引脚,2.0A,直角,通孔,开放式,Dc电源插座连接器


PJ-035-SMT

1.0 mm中心引脚,2.0A,直角,表面安装(SMT),屏蔽,3导体,Dc电源插座连接器


PJ-043-SMT

1.0 mm中心引脚,2.0A,直角,表面安装(SMT),屏蔽,Dc电源插座连接器


PJ-029CH

1.0 mm中心引脚,3.5A,直角,通孔,开放式,Dc电源插座连接器


PJ-030C

1.0 mm中心引脚,2.0A,直角,通孔,开放式,弯针,Dc电源插座连接器


PJ-072C-SMT

1.0 mm中心引脚,2.0A,直角,表面安装(SMT),屏蔽,Dc电源插座连接器


PJ-030CH

1.0 mm中心引脚,3.5A,直角,通孔,开放式,弯针,Dc电源插座连接器


PJ-031C

1.0 mm中心引脚,2.0A,直角,通孔,Dc电源插座连接器


PJ-031CH

1.0 mm中心引脚,3.5A,直角,通孔,Dc电源插座连接器


PJ-035C

1.0 mm中心引脚,2.0A,直角,通孔,Dc电源插座连接器


PJ-035CH

1.0 mm中心引脚,3.5A,直角,通孔,Dc电源插座连接器


PJ-036C

1.0 mm中心引脚,2.0A,直角,通孔,Dc电源插座连接器


PJ-036CH

1.0 mm中心引脚,3.5A,直角,通孔,Dc电源插座连接器


PJ-040C

1.0 mm中心引脚,2.0A,直角,通孔,Dc电源插座连接器


PJ-040CH

1.0 mm中心引脚,3.5A,直角,通孔,Dc电源插座连接器


PJ-052C

1.0 mm中心引脚,2.0A,直角,通孔,带开关,Dc电源插座连接器


PJ-053C

1.0 mm中心引脚,2.0A,直角,通孔,Dc电源插座连接器


PJ-053CH

1.0 mm中心引脚,3.5A,直角,通孔,Dc电源插座连接器


PJ-055C

1.0 mm中心引脚,2.0A,垂直,通孔,Dc电源插座连接器


PJ-056

1.0 mm中心引脚,2.0A,直角,通孔,屏蔽,3导体,Dc电源插座连接器

 
Powered By OneLink