音频连接器

元器件 连接器

CUI的音频插座和插头产品线提供2.5 mm和3.5 mm音频标准型号,具有高度低至3 mm和宽度小到5 mm的小封装尺寸。我们的连接器具有横向和纵向型号,配备0、1、2、3和4个内置开关,以及SPDT和DPDT选项。有几种型号还可带有屏蔽且为黑色、蓝色、绿色和粉红色的彩色绝缘体配置。我们的音频连接器凭借接线、中部安装SMT、面板安装、表面安装和通孔等多种安装方式,是在一系列消费类电子产品、家用和办公设备,以及便携式电子设备中运载音频信号的理想解决方案。

 
Powered By OneLink