连接器


适用于任何应用的音频、电源和信号连接器

我们的互连产品系列包括电源、音频、DIN、RCA和USB连接器,旨在帮助设计工程师减轻负担,让能够轻松获得高级产品搜索、详细3D模型和完整的《限制有害物质指令》(RoHS)符合性证明等支持工具。

连接器

音频

CUI的音频连接器系列可用于各种便携式应用中传送音频信号,现有2.5mm和3.5mm两种,提供屏蔽、低型面SMT封装和各种颜色配置选项。

了解详情 


DC电源

CUI的直流电源连接器系列拥有超过200种型号,机械配置和电流额定值范围广泛,非常适合为消费类和移动产品提供直流电源。

了解详情 


USB

CUI的2.0和3.0系列USB连接器提供A、B、Micro AB、Micro B、Mini AB和Mini B USB型,包含多种安装选择。

了解详情 


DIN

CUI的微型及标准型DIN连接器具有各种插针配置和选项,包括降噪屏蔽和应对挑战性环境的锁定型设计。

了解详情 


RCA

CUI的RCA连接器系列用于可靠地传输音频和视频信号,具有1~6个端口配置和多种颜色选择。

了解详情 

特色产品


PJ-002AH-SMT

2.0 mm中心引脚,5.0A,直角,表面安装(SMT),Dc电源插座连接器

了解详情 


UJ2-MIBH2-4-SMT

Micro B,USB 2.0,1.8A,直角,表面安装(SMT),USB插座连接器

了解详情 


SJ-352X-SMT

3.5 mm,立体声,直角,表面安装(SMT),音频插座连接器

了解详情 

 
Powered By OneLink