电磁式音频传感器

元器件 蜂鸣器 音频转换器


CMT-4023S-SMT

4 mm,3 Vo-p,70dB,表面安装(SMT),音频磁传感蜂鸣器


CMT-5023S-SMT

5 mm,3 Vo-p,80dB,表面安装(SMT),音频磁传感蜂鸣器


CSS-0575A-SMT

5 mm,3V,75dB,表面安装(SMT),音频磁传感蜂鸣器


CSS-0575B-SMT

5 mm,3V,75dB,表面安装(SMT),音频磁传感蜂鸣器


CSS-0578-SMT

5 mm,3V,78dB,表面安装(SMT),音频磁传感蜂鸣器


CMT-6635C-030

6.6 mm,3 Vo-p,80dB,通孔,音频磁传感蜂鸣器


CC-0601

6.6 mm,1.5V,70dB,通孔,音频磁传感蜂鸣器


CMT-7525S-SMT

7.5 mm,3.6 Vo-p,90dB,表面安装(SMT),音频磁传感蜂鸣器


CMT-8540S-SMT

8.5 mm,5.0 Vo-p,100dB,表面安装(SMT),音频磁传感蜂鸣器


CSS-73B16K-SMT

8.5 mm,3.6V,87dB,表面安装(SMT),音频磁传感蜂鸣器


CMT-8530S-SMT

8.5 mm,3.6 Vo-p,90dB,表面安装(SMT),音频磁传感蜂鸣器


CSS-I4B20-SMT

8.5 mm,3.6V,85dB,表面安装(SMT),音频磁传感蜂鸣器


CSS-J4B20-SMT

8.5 mm,3.6V,90dB,表面安装(SMT),音频磁传感蜂鸣器


CSS-J4D20-SMT

8.5 mm,3.6V,90dB,表面安装(SMT),音频磁传感蜂鸣器


CST-911RP-A

9 mm,1.5V,85dB,通孔,侧端口,音频磁传感蜂鸣器


CST-931RP-A

9 mm,3V,85dB,通孔,侧端口,音频磁传感蜂鸣器


CST-951RP-A

9 mm,5V,85dB,通孔,侧端口,音频磁传感蜂鸣器


CST-911AP

9 mm,1.5V,85dB,通孔,音频磁传感蜂鸣器


CST-931AP

9 mm,3V,85dB,通孔,音频磁传感蜂鸣器


CST-934AS

9 mm,3V,90dB,弹簧端子,音频磁传感蜂鸣器


CBT-09427-SMT

9 mm,3.6V,87dB,表面安装(SMT),音频磁传感蜂鸣器


CST-951AP

9 mm,5V,85dB,通孔,音频磁传感蜂鸣器


CSS-95B30-SMT

10 mm,5V,92dB,表面安装(SMT),音频磁传感蜂鸣器


CEM-1201(42)

12 mm,1.5V,85dB,通孔,音频磁传感蜂鸣器


CEM-1201(50)

12 mm,1.5V,80dB,通孔,音频磁传感蜂鸣器


CEM-1201S

12 mm,1.5V,80dB,通孔,密封,音频磁传感蜂鸣器


CSQ-601BP

12 mm,1.5V,70dB,通孔,音频磁传感蜂鸣器


CSQ-706BP

12 mm,1.5V,70dB,通孔,音频磁传感蜂鸣器


CSQ-RP-E

12 mm,3V,85dB,通孔,侧端口,音频磁传感蜂鸣器


CSQG703BP

12 mm,3V,85dB,通孔,音频磁传感蜂鸣器


CEM-1203(42)

12 mm,3.5V,85dB,通孔,音频磁传感蜂鸣器


CD-1206-SMT

12 mm,5V,85dB,表面安装(SMT),密封,音频磁传感蜂鸣器


CCG-1206

12 mm,5V,85dB,通孔,密封,音频磁传感蜂鸣器


CEM-1206S

12 mm,5V,85dB,通孔,密封,音频磁传感蜂鸣器


CEM-14R06CT

12 mm,1.5V,85dB,通孔,密封,音频磁传感蜂鸣器


CEM-1212S

12 mm,12V,85dB,通孔,密封,音频磁传感蜂鸣器


CMT-1285C-015

12 mm,1.5 Vo-p,91dB,通孔,音频磁传感蜂鸣器


CMT-1285C-035

12 mm,3.5 Vo-p,91dB,通孔,音频磁传感蜂鸣器


CMT-1270S-SMT

12.8 mm,1.5 Vo-p,88dB,表面安装(SMT),音频磁传感蜂鸣器


CT-1205-SMT

12.8 mm,5V,87dB,表面安装(SMT),音频磁传感蜂鸣器


CT-1205H-SMT

12.8 mm,5V,88dB,表面安装(SMT),音频磁传感蜂鸣器


CSS-H5B43-SMT

14 mm,5V,91dB,表面安装(SMT),音频磁传感蜂鸣器


CMT-1411R-SMT

14 mm,5 Vo-p,93dB,表面安装(SMT),音频磁传感蜂鸣器


CEM-1606

16 mm,6V,85dB,通孔,密封,音频磁传感蜂鸣器


CEM-1601

16 mm,1.5V,80dB,通孔,密封,音频磁传感蜂鸣器


CEM-1612

16 mm,12V,85dB,通孔,密封,音频磁传感蜂鸣器


CMT-1614C-120

16 mm,12 Vo-p,94dB,通孔,音频磁传感蜂鸣器


CMT-2412C-050

24.5 mm,5 Vo-p,89dB,通孔,音频磁传感蜂鸣器


CMT-2412C-120

24.5 mm,12 Vo-p,95dB,通孔,音频磁传感蜂鸣器

 
Powered By OneLink