蜂鸣器


适用于各种环境的声音警报

我们的磁性和压电式蜂鸣器系列品种丰富,可广泛用于许多重要行业,作为声音识别或警示的一种方式。从极其紧凑的4 mm SMT蜂鸣器到较大的高分贝型号,该产品系列完全符合最具挑战性的音频警报器应用的需求。

蜂鸣器

音频指示器

CUI 音频指示蜂鸣器采用内置驱动电路,可在开发过程中轻松实施。型号直径从9.6mm到50mm不等,声压级超过100分贝。

了解详情 


音频转换器

CUI 音频转换蜂鸣器设计灵活,您可以设计出理想的音色或声音效果。型号范围从4mm至60mm不等,具有表面贴装、板上安装和面板安装等封装形式。

了解详情 

特色产品


CMT-4023S-SMT

4 mm,3 Vo-p,70dB,表面安装(SMT),音频磁传感蜂鸣器

了解详情 


CPT-9019S-SMT

9 mm,25 Vp-p Vdc,65dB,表面安装(SMT),压电式音频转换蜂鸣器

了解详情 


CPT-2521C-500

25.6mm,50 Vp-p,95dB,IP68级,引线,压电式音频转换蜂鸣器

了解详情 

 
Powered By OneLink