压电式音频传感器

音频 蜂鸣器 音频转换器


CPT-9019S-SMT

9 mm,25 Vp-p Vdc,65dB,表面安装(SMT),压电式音频转换蜂鸣器


CPE-171

9 mm,30V,75dB,通孔,密封,压电式音频转换蜂鸣器


CMT-1075-SMT

10 mm,25V,75dB,表面安装(SMT),压电式音频转换蜂鸣器


CMT-1102-SMT

11 mm,25V,73dB,表面安装(SMT),压电式音频转换蜂鸣器


CMT-1203-SMT

12 mm,25V,81dB,表面安装(SMT),压电式音频转换蜂鸣器


CPT-1255C-090

12 mm,20 Vp-p,80dB,通孔,压电式音频转换蜂鸣器


CMT-13031-SMT

12.8 mm,25V,70dB,表面安装[SMT],压电式音频转换蜂鸣器


CPE-163

13 mm,30V,80dB,4.8kHz,引线,压电式音频转换蜂鸣器


CPE-164

13.7 mm,20V,80dB,4.0kHz,通孔,密封,压电式音频转换蜂鸣器


CEP-1162

14 mm,20V,80dB,通孔,密封,压电式音频转换蜂鸣器


CPT-1495C-300

14 mm,30 Vp-p,84dB,IP67级,引线,压电式音频转换蜂鸣器


CPT-1495CI-300

14 mm,30 Vp-p,84dB,IP67级,通孔,压电式音频转换蜂鸣器


CPE-165

14 mm,30V,85dB,4.8kHz,引线,压电式音频转换蜂鸣器


CMT-1603-SMT

16 mm,25V,70dB,表面安装(SMT),压电式音频转换蜂鸣器


CMT-1604-SMT

16 mm,25V,81dB,表面安装(SMT),压电式音频转换蜂鸣器


CPE-150

16.5 mm,30V,80dB,5.0kHz,引线,压电式音频转换蜂鸣器


CEP-1152

16.5 mm,30V,84dB,通孔,压电式音频转换蜂鸣器


CMT-1261-SMT

16.9 mm,20V,90dB,表面安装(SMT),压电式音频转换蜂鸣器


CEP-1153

17 mm,30V,82dB,通孔,压电式音频转换蜂鸣器


CPE-1785

17 mm,20V,85dB,通孔,压电式音频转换蜂鸣器


CPT-2272C-200

22 mm,20 Vp-p,90dB,通孔,压电式音频转换蜂鸣器


CPE-813

22.1 mm,30V,84dB,4.0kHz,通孔,压电式音频转换蜂鸣器


CEP-1106

22.8 mm,30V,88dB,通孔,压电式音频转换蜂鸣器


CPE-121

24 mm,3~28V,83dB,4.5kHz,面板安装,带引线,压电式音频转换蜂鸣器


CPE-120

24 mm,30V,88dB,5.0kHz,面板安装,带引线,压电式音频转换蜂鸣器


CPE-122

24 mm,30V,90dB,6.0kHz,通孔,压电式音频转换蜂鸣器


CPE-502

24 mm,30V,93dB,3.3kHz,通孔,压电式音频转换蜂鸣器


CEP-1110

24 mm,30V,90dB,面板安装,带引线,压电式音频转换蜂鸣器


CEP-1112

24 mm,30V,92dB,通孔,压电式音频转换蜂鸣器


CPT-2521C-500

25.6mm,50 Vp-p,95dB,IP68级,引线,压电式音频转换蜂鸣器


CEP-1126

29.5 mm,30V,92dB,面板安装,带引线,压电式音频转换蜂鸣器


CPE-827

30 mm,50V,84dB,4.5kHz,面板安装,带引线,压电式音频转换蜂鸣器


CEP-1114

30 mm,30V,93dB,通孔,压电式音频转换蜂鸣器


CEP-1116

30 mm,30V,93dB,通孔,压电式音频转换蜂鸣器


CPT-3095C-300

30.0mm,30 Vp-p,86dB,引线,压电式音频转换蜂鸣器


CEP-1130

30.2 mm,30V,90dB,通孔,压电式音频转换蜂鸣器


CPT-3011C-120

30.6mm,12Vdc,104dB,通孔,压电式音频转换蜂鸣器


CPT-3016C-120

30.6mm,12Vdc,100dB,通孔,压电式音频转换蜂鸣器


CEP-1141

34.5 mm,30V,81dB,面板安装,带引线,压电式音频转换蜂鸣器


CPT-4011C-600

40.0mm,60 Vp-p,100dB,通孔,压电式音频转换蜂鸣器


CPE-4485

44.8 mm,100V,100dB,通孔,压电式音频转换蜂鸣器


CPE-6080

60.8 mm,50V,80dB,面板安装,带引线,压电式音频转换蜂鸣器

 
Powered By OneLink