固态音频指示器

音频 蜂鸣器 音频指示器


CS-3212

22.5 x 16.7 mm,8~18 Vdc,面板安装,2针,固态音频指示器蜂鸣器


CS-3603

22.8 x 17.0 mm,2~4 Vdc,带引线,安装耳片,固态音频指示器蜂鸣器


CS-3606

22.8 x 17.0 mm,4~8 Vdc,面板安装,带引线,安装耳片,固态音频指示器蜂鸣器


CS-3612

22.8 x 17.0 mm,8~16 Vdc,面板安装,带引线,安装耳片,固态音频指示器蜂鸣器


CS-3624

22.8 x 17.0 mm,20~28 Vdc,面板安装,带引线,安装耳片,固态音频指示器蜂鸣器


CS-8406

22.5 x 16.7 mm,4~8 Vdc ,通孔,4针,固态音频指示器蜂鸣器


CS-8412

22.5 x 16.7 mm,8~16 Vdc ,通孔,4针,固态音频指示器蜂鸣器

 
Powered By OneLink