电磁式音频指示器

音频 蜂鸣器 音频指示器


CX-0905C

9.6 mm,5V,80dB,2.7kHz,通孔,密封,驱动电路,磁性音频指示蜂鸣器


CMI-9650C-030

9.6 mm,3Vdc,78dB,2.7kHz,引线,磁性音频指示蜂鸣器


CMI-9650C-120

9.6 mm,12V,90dB,2.73kHz,通孔,驱动电路,磁性音频指示蜂鸣器


CMI-9651S-SMT

9.6 mm,12Vdc,90dB,2.7kHz,表面安装(SMT),驱动电路,磁性音频指示蜂鸣器


CMI-9653S-SMT

9.6 mm,3Vdc,80dB,2.7kHz,表面安装(SMT),驱动电路,磁性音频指示蜂鸣器


CMI-9655S-SMT

9.6 mm,5Vdc,85dB,2.7kHz,表面安装(SMT),驱动电路,磁性音频指示蜂鸣器


CEM-1205C

12 mm,5V,85dB,通孔,密封,驱动电路,磁性音频指示蜂鸣器


CEM-1212C

12 mm,12V,85dB,通孔,密封,驱动电路,音频磁传感蜂鸣器


CMI-1275C-050

12 mm,5Vdc,90dB,3.1kHz,通孔,磁性音频指示蜂鸣器


CT-1205C-SMT

12.8 mm,5V,90dB,2.4kHz,表面安装(SMT),驱动电路,磁性音频指示蜂鸣器


CT-1205CL-SMT

12.8 mm,5V,88dB,2.4kHz,表面安装(SMT),驱动电路,磁性音频指示蜂鸣器


CT-1212CL-SMT

12.8 mm,12V,85dB,2.4kHz,表面安装(SMT),驱动电路,磁性音频指示蜂鸣器


CX-1606C

16 mm,6V,85dB,2.2kHz,通孔,密封,驱动电路,磁性音频指示蜂鸣器


CX-1612C

16 mm,12V,85dB,2.2kHz,通孔,密封,驱动电路,磁性音频指示蜂鸣器


CMI-1614C-120

16 mm,12V,95dB,2.2kHz,通孔,驱动电路,磁性音频指示蜂鸣器

 
Powered By OneLink