板上安装AC‑DC电源
3 ~ 20W开放式和密封式模块

紧凑型PCB封装兼具高性能与经济性

资源

紧凑型PCB封装兼具高性能与经济性

CUI的PSK、PBO和VOF系列低功耗板上安装AC-DC电源采用密封式和开放式封装,3至20W,可提供种类多样的配置。这些紧凑型PCB电源具有通用输入电压范围,以及3.3、5、9、12、15、24和48Vdc的输出电压。这款低功率模块一般能效高达86%、价格实惠并且具有坚如磐石的性能,是消费类电子产品、家用和办公设备以及工业控制等各种应用的理想之选。

亮点

  1. 实续功率为3 ~ 20W
  2. 小到35 x 11 x 18mm
  3. -40至+85°C的工作温度范围
  4. 3,000 ~ 4,000Vac隔离
  5. 全套安全认证

筛选产品

封装类型
 
封装
开放式

索取
样品

产品表

系列

 
Powered By OneLink