电源
适用于自动化和智能家居产品

资源

一体化电源

工程师正在不断超越传统产品的界限,并彻底改变将硬件、传感器、数据存储、微处理器和软件内置于包装方便的解决方案中的方式,从而改善人们与产品的交互方式。从家居自动化中心和机顶盒,到冰箱和空调系统,联网产品能够在物理设备外围增设功能,并在云或应用设置中控制这些功能。随着人们对自动化和智能系统便利性的需求的激增,工程师需持续构建全新技术基础设施,以便满足此类需求的增长。可靠、紧凑且高效的功率模块是任何智能产品技术堆栈的重要组成部分,在为用户及其控制的设备提供无缝体验方面起到至关重要的作用。

我们服务的应用

  • 家居自动化中心
  • HVAC控制
  • 互联网网关
  • 机顶盒
  • 安全系统
  • 环境监测系统
  • 大型家用电器

定制电源

我们致力于为客户提供协作式设计体验,从细微修改到完全定制的解决方案无所不包。

了解详情 


推荐的AC-DC电源


封装AC-DC电源

  • 1W ~ 25W
  • 板上安装和底架安装套件
  • 温度范围广,适用于恶劣环境
  • 最高4k直流电压隔离

了解详情 


外部AC-DC电源

  • 3W ~ 150W
  • 壁式插座和桌面版包装
  • VI级能效标准和欧盟能效标准Tier 2
  • 空载功耗低于0.075W
  • 可选多叶片和USB连接器选项

了解详情 


开放式AC-DC电源

  • 30W ~ 550W
  • 效率高达94%
  • 行业标准占地空间
  • 空载功耗低至0.18W
  • 60950-1认证

了解详情 


紧凑型系统级封装(SIP) AC-DC电源

  • 1 W、3 W、5 W型号
  • 密封式和开放式框架封装
  • 垂直和直角版本
  • -40至+85°C宽泛的工作温度范围
  • 效率高达80%

了解详情 


推荐Dc-Dc转换器


隔离式板上安装DC-DC转换器

  • 1W ~ 600W
  • 1,000 ~ 6,000直流电压隔离
  • -40~105°C的工作温度范围
  • 稳压和非稳压输出选项

了解详情 


隔离式底架安装DC-DC转换器

  • 10W ~ 600W
  • 2:1和4:1输入范围选项
  • 1,500直流电压隔离
  • -40~85°C的工作温度范围
  • 效率高达92%

了解详情 


DC开关式稳压器

  • 500mA ~ 2A
  • 与TO-220封装LM78XX和LM79XX线性稳压器兼容的针脚
  • 高达97%的高效率
  • -40到+85°C温度范围
  • 无需散热片

了解详情 


 
Powered By OneLink