AMT—革命性的编码器技术

AMT模块化编码器

两全其美




兼具耐用性和准确性的编码器

CUI的AMT系列是一系列坚固耐用的高精度模块化编码器,包括增量型、绝对型和换相型。由于AMT系列采用创新设计,因此不易受到灰尘、污垢和油脂等在工业环境中经常破坏编码器的污染物影响。

AMT集-40°C到125°C的工作温度范围、高精度、简单组件和低电流消耗等特性于一体,能够为一系列工业、自动化、机器人和再生能源应用提供具有吸引力的解决方案。


AMT10/11

增量编码器系列

  • 增量输出
  • 高达4096PPR的16位可编程分辨率
    • 正交A、B
    • 每转的单一脉冲指数
  • 可提供线路驱动器输出
  • 可提供径向和轴向版本
  • -40 ~ +105°C的温度范围

查看AMT10/11 


AMT20

绝对值编码器系列

  • 通过SPI串行接口确定绝对位置
  • 12位(4,096)分辨率
  • One Touch Zero™
  • 增量输出
    • 4 二进制分辨率
    • 正交A、B
    • 可选CNT和U/D,直接驱动加/减计数器
  • -40 ~ +125°C的温度范围

查看AMT20 


AMT31

换相编码器系列

  • 三相U、V、W换相信号
  • 可容纳2、4、6、8、10、12和20极无刷电动机,可通过SPI接口编程
  • 可编程增量输出
  • One Touch Zero™
  • -40 ~ +105°C的温度范围

查看AMT31 

AMT Viewpoint™

AMT Viewpoint™图形用户界面(GUI)是一款直观、简单的软件工具,可让用户设置和控制AMT模块化编码器系列参数。

适用的型号:
AMT11系列AMT11-V套件AMT31系列AMT31-V套件


下载AMT Viewpoint™

 
Powered By OneLink